データシート
LMZ14203H
- シールド・インダクタ内蔵
- シンプルなPCB レイアウト
- 外部ソフトスタート、高精度イネーブルを使用した柔軟な
スタートアップ・シーケンス - 突入電流からの保護
- 入力UVLO や出力短絡からの保護
- 接合部温度範囲: – 40 °C~+ 125 °C
- 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的な
ピン配置 - 低出力リップル電圧
- 完全ピン互換ファミリ:
- LMZ14203H/2H/1H (42V max 3A、2A、1A)
- LMZ14203/2/1 (42V max 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1 (20V max 3A、2A、1A)
- Webench® Power Designer で完全対応
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMZ14203HEVAL — SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 42Vin、高出力電圧 3A 評価ボード
The SIMPLE SWITCHER® power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
LMZ14203H Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SNVM223A.ZIP (179 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点