LV24EVK01

LV24EVK01 評価キット

LV24EVK01

購入

概要

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an output. The DS92LV2422 deserializer board accepts the CML serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as de-emphasis, equalization, SSCG and backward compatibility. An I2C interface provides an alternative method to configure features of the serializer and deserializer.

その他のインターフェイス
DS92LV2421 10 ~ 75MHz 、24 ビット・チャネル・リンク II シリアライザ DS92LV2422 10 ~ 75MHz、24 ビットのチャネル・リンク II デシリアライザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LV24EVK01/NOPB — LV24EVK01 Evaluation Kit

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012年 1月 25日
証明書 LV24EVK01/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ