ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

DS92LV2422

アクティブ

10 ~ 75MHz、24 ビットのチャネル・リンク II デシリアライザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NKB) 60 81 mm² 9 x 9
  • 24ビット・データ、3ビット制御、10~75MHzクロック
  • ACカップリングされたSTP相互接続ケーブル(最大10m)
  • シリアライザおよびデシリアライザにターミネーションを内蔵
  • At-SpeedリンクBISTモードおよびレポート・ピン
  • (オプション) I2C互換のシリアル制御バス
  • パワーダウン・モードにより消費電力を最小化
  • 1.8Vまたは3.3V互換のLVCMOS I/Oインターフェイス
  • –40°C~85°Cの温度範囲
  • HBM 8kV超
  • シリアライザ(DS92LV2421)
    • EMIを低減するデータ・スクランブラ
    • ACカップリング用のDCバランス・エンコーダ
    • 選択可能な出力VODと調整可能な
      ディエンファシス
  • デシリアライザ(DS92LV2422)
    • 高速なランダムデータ・ロック、リファレンス・クロック不要
    • 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
    • LOCK (リアルタイム・リンク・ステータス)レポート・ピン
    • 出力パラレル・バス(SSCG)のEMIを最小化
    • 出力スルーレート制御(OS)

アプリケーション

  • 組み込みのビデオおよびディスプレイ
  • 医療用画像処理および工場自動化
  • オフィス自動化(プリンタおよびスキャナ)
  • セキュリティおよびビデオ監視
  • 汎用データ通信

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 24ビット・データ、3ビット制御、10~75MHzクロック
  • ACカップリングされたSTP相互接続ケーブル(最大10m)
  • シリアライザおよびデシリアライザにターミネーションを内蔵
  • At-SpeedリンクBISTモードおよびレポート・ピン
  • (オプション) I2C互換のシリアル制御バス
  • パワーダウン・モードにより消費電力を最小化
  • 1.8Vまたは3.3V互換のLVCMOS I/Oインターフェイス
  • –40°C~85°Cの温度範囲
  • HBM 8kV超
  • シリアライザ(DS92LV2421)
    • EMIを低減するデータ・スクランブラ
    • ACカップリング用のDCバランス・エンコーダ
    • 選択可能な出力VODと調整可能な
      ディエンファシス
  • デシリアライザ(DS92LV2422)
    • 高速なランダムデータ・ロック、リファレンス・クロック不要
    • 入力レシーバのイコライゼーションを調整可能
    • LOCK (リアルタイム・リンク・ステータス)レポート・ピン
    • 出力パラレル・バス(SSCG)のEMIを最小化
    • 出力スルーレート制御(OS)

アプリケーション

  • 組み込みのビデオおよびディスプレイ
  • 医療用画像処理および工場自動化
  • オフィス自動化(プリンタおよびスキャナ)
  • セキュリティおよびビデオ監視
  • 汎用データ通信

All trademarks are the property of their respective owners.

DS92LV242xチップセットは、パラレルの24ビットLVCMOSデータ・インターフェイスを、クロック情報が埋め込まれた単一の高速CMLシリアル・インターフェイスへ変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、クロックおよびデータ間のスキューの問題が解消され、コネクタのサイズが小さくなり、24ビット以下のバスをFR-4プリント基板のバックプレーンおよび平衡ケーブルで伝送する相互接続のコストを削減できます。さらに、DS92LV242xチップセットには低速の信号用に3ビットの制御バスも搭載されています。これによって、ピクセルごとに24ビット(RGB)までのビデオおよびディスプレイ・アプリケーションに使用できます。

プログラム可能な転送ディエンファシス、受信のイコライゼーション、オンチップでのスクランブル処理、およびDC平衡化により、損失の多いケーブルやバックプレーンでも長距離の転送が可能になります。DS92LV2422は外部のリファレンス・クロックや特別な同期パターンを必要とせず、受信データへ自動的にロックするため、簡単な操作が可能です。低電圧の差動信号、レシーバのドライブ強度の制御、およびスペクトラム拡散クロック機能を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。

DS92LV242xチップセットは、I2Cインターフェイスまたはピン経由でプログラム可能です。At-Speed BIST機能が組み込まれており、リンクの整合性を検証し、システム診断に使用できます。DS92LV2421は48ピンWQFN、DS92LV2422は60ピンWQFNパッケージで提供されます。どちらのデバイスも、産業用温度範囲である–40°C~85°Cの全域で動作します。

DS92LV242xチップセットは、パラレルの24ビットLVCMOSデータ・インターフェイスを、クロック情報が埋め込まれた単一の高速CMLシリアル・インターフェイスへ変換します。この単一のシリアル・ストリームにより、クロックおよびデータ間のスキューの問題が解消され、コネクタのサイズが小さくなり、24ビット以下のバスをFR-4プリント基板のバックプレーンおよび平衡ケーブルで伝送する相互接続のコストを削減できます。さらに、DS92LV242xチップセットには低速の信号用に3ビットの制御バスも搭載されています。これによって、ピクセルごとに24ビット(RGB)までのビデオおよびディスプレイ・アプリケーションに使用できます。

プログラム可能な転送ディエンファシス、受信のイコライゼーション、オンチップでのスクランブル処理、およびDC平衡化により、損失の多いケーブルやバックプレーンでも長距離の転送が可能になります。DS92LV2422は外部のリファレンス・クロックや特別な同期パターンを必要とせず、受信データへ自動的にロックするため、簡単な操作が可能です。低電圧の差動信号、レシーバのドライブ強度の制御、およびスペクトラム拡散クロック機能を使用することで、EMIが最小限に抑えられます。

DS92LV242xチップセットは、I2Cインターフェイスまたはピン経由でプログラム可能です。At-Speed BIST機能が組み込まれており、リンクの整合性を検証し、システム診断に使用できます。DS92LV2421は48ピンWQFN、DS92LV2422は60ピンWQFNパッケージで提供されます。どちらのデバイスも、産業用温度範囲である–40°C~85°Cの全域で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS92LV242x 10MHz~75MHz、24ビット・チャネル・リンクII シリアライザおよびデシリアライザ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 7月 6日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
アプリケーション・ノート How to Design LVDS SerDes in Industrial Systems 2018年 7月 16日
技術記事 Applications of Low Voltage Differential Signaling (LVDS) in Multifunction and Ind PDF | HTML 2017年 8月 24日
アプリケーション・ノート DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E) 2013年 4月 29日
ユーザー・ガイド LV24EVK01 Channel Link II Ser/Des Evaluation Kit User Guide 2012年 1月 25日
設計ガイド Channel Link II Design Guide 2011年 1月 21日
アプリケーション・ノート クロック/制御信号埋め込み型産業機器向けシリアライザ/デシリアライザ 英語版 2010年 10月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LV24EVK01 — LV24EVK01 評価キット

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS92LV2422 IBIS Model

SNLM127.ZIP (146 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NKB) 60 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ