OPT3001DTSQ1EVM

OPT3001-Q1 の評価基板

OPT3001DTSQ1EVM

購入

概要

OPT3001DTSQ1EVM は、OPT3001-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。OPT3001-Q1 は人間の目と同等の高精度の応答性を備えた車載用デジタル周辺光センサ (ALS) であり、さまざまな照明条件で使用でき、多様なカバー素材の背後 (内側) に実装可能です。

OPT3001DTSQ1EVM は、2 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。1 枚目は OPTMBEVM ボードであり、GUI 評価ソフトウェアを実行するコンピュータと通信するための USB インターフェイス、クーポン ボードを接続するためのソケット、およびソケットに取り付けたこのデバイスと PC の間のブリッジとして機能する MSP430 マイクロプロセッサを搭載しています。また、このボードは光センサに電力を供給し、光センサと PC の間で適切なデジタル信号を送受信します。2 枚目は OPT3001-Q1 クーポン ボードであり、OPT3001-Q1 と 1 個のデカップリング コンデンサを搭載しています。このクーポン ボードをマザーボードに接続し、接続した状態で TI のソフトウェアを使用すると、評価を迅速に実施できます。また、クーポン ボードを取り外し、開発中のシステムからデバイスを評価できるように、デバイスのピンに直接アクセスすることもできます。

特長
  • 小型フォーム ファクタ
  • USB ハードウェア インターフェイス
  • 直観的な GUI ソフトウェア
  • 100mil (1mil は 1/1,000 インチ、100mil は 2.54mm) 間隔で複数のテスト ポイントを実装し、IC のピンにアクセスできる取り外し可能なクーポン ボード

  • OPTMBEVM
  • USB ケーブル

周辺光センサ
OPT3001-Q1 人間の目と同様の高精度応答を実現する車載デジタル周辺光センサ(ALS)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPT3001DTSQ1EVM — OPT3001-Q1 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 OPT3001DTSQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 2022年 11月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ