PCM2705EVM-U
PCM2705 評価モジュール
PCM2705EVM-U
概要
The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U are evaluation modules for the PCM2704/5 USB audio codec’s.
The EVM is supported by Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX and most operating systems which are compatible with USB class audio devices.
The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U connect to a USB port of a PC. The USB interface provides power, control and streaming audio data to the EVM.
特長
- Full-featured evaluation module for the PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U USB audio codec.
- USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation.
オーディオ DAC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | PCM2705EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | PCM270xEVM-U User's Guide | 2011年 5月 12日 | ||||
データシート | USB インターフェイス、シングルエンド ヘッドホン出力および S/PDIF 出力搭載、ステレオ オーディオ DAC データシート (Rev. F) | 2009年 1月 15日 |