PCM2705C
- On-Chip USB Interface:
- No Dedicated Device Driver Needed
- Full-Speed Transceivers
- Fully Compliant With USB 2.0 Specification
- USB 1.1 Descriptors With USB Audio
Class Support
- USB 1.1 Descriptors With USB Audio
- Certified by USB-IF
- Partially Programmable Descriptors
- Adaptive Isochronous Transfer for Playback
- Bus-Powered or Self-Powered Operation
- Sampling Rates: 32 kHz, 44.1 kHz, and 48 kHz
- On-Chip Clock Generator With Single 12-MHz
Clock Source - Single Power Supply:
- Bus-Powered: 5 V, Typical (VBUS)
- Self-Powered: 3.3 V, Typical
- 16-Bit Delta-Sigma Stereo DAC
- Analog Performance at 5 V (Bus-Powered),
3.3 V (Self-Powered):- THD + N: 0.006% RL > 10 kΩ, Self-
Powered - THD + N: 0.025% RL = 32 Ω
- SNR = 98 dB
- Dynamic Range: 98 dB
- PO = 12 mW, RL = 32 Ω
- THD + N: 0.006% RL > 10 kΩ, Self-
- Oversampling Digital Filter
- Passband Ripple = ±0.04 dB
- Stop-Band Attenuation = –50 dB
- Single-Ended Voltage Output
- Analog LPF Included
- Analog Performance at 5 V (Bus-Powered),
- Multiple Functions:
- Up to Eight Human Interface Device (HID)
Interfaces (Model and Setting Dependent) - Suspend Flag
- S/PDIF Out With SCMS
- External ROM Interface (PCM2704C/6C)
- Serial Programming Interface (PCM2705C/7C)
- I2S Interface (Selectable on PCM2706C/7C)
- Up to Eight Human Interface Device (HID)
The PCM270xC are TI’s single-chip USB stereo audio digital-to-analog converters (DACs) with USB 2.0 compliant full-speed protocol controller and S/PDIF. The USB-protocol controller works with no software code, but USB descriptors can be modified in some areas (for example, vendor ID/product ID) through the use of an external ROM (PCM2704C and PCM2706C) or serial peripheral interface (SPI) (PCM2705C and PCM2707C). The PCM270xC also employ SpAct architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog phase-locked loops (PLLs) with SpAct enable playback with low clock jitter.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM2705EVM-U — PCM2705 評価モジュール
The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U are evaluation modules for the PCM2704/5 USB audio codec’s.
The EVM is supported by Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX and most operating systems which are compatible with USB class audio devices.
The PCM2704EVM-U and PCM2705EVM-U connect to a USB port of (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00089 — バリュー・サウンドバー・リファレンス・デザイン・キット、ステレオ、または 2.1 アプリケーション用
Value Soundbar リファレンス・デザイン・キットでは、現在の市場で入手可能なディスクリート・ソリューションと比べて構築コストを 30% 節約できます。この設計には数多くの内蔵オプションが用意されているため、開発者は (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。