PCM5102EVM-U

PCM5102 の評価基板

PCM5102EVM-U

購入

概要

PCM5102EVM-U は Microsoft Windows™ オペレーティング・システムを駆動している PC での使用に最適な包括的な評価キットです。必要な評価ソフトウェアは PCM5102 プロダクト・フォルダからオンラインで入手できます。

PCM5102EVM は TI の EVM フォーム・ファクタを採用しており、PCM5102 の性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。

PCM5102EVM-U は 1 本の mini-USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ・データ・ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。また、高度な動作のために外部制御信号やオーディオ・データを接続でき、プロトタイプ製作や他の開発環境、システムへの接続が可能です。

 

特長
  • PC への Mini-USB の接続により給電、制御、オーディオ・データ・ストリーミングが可能になり、評価が容易に
  • 外部制御信号やデジタル・オーディオ信号への接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスへの迅速な接続を実現
  • CodecControl™ グラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用した迅速なプロトタイプ製作が可能
オーディオ DAC
PCM5100A 32 ビット、384kHz の PCM インターフェイス搭載、2VRMS、DirectPath™、100dB、オーディオ ステレオ DAC PCM5100A-Q1 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS、DirectPath™、100dB オーディオ ステレオ DAC PCM5101A-Q1 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS、DirectPath™、106dB オーディオ ステレオ DAC PCM5102 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、112dB ステレオ DAC PCM5102-Q1 オートモーティブ・カタログ、112dB ステレオ DAC、2VRMS 出力およびオーディオ PLL 内蔵 PCM5102A 32 ビット、384kHz の PCM インターフェイス搭載、2VRMS、DirectPath™、112dB、オーディオ ステレオ DAC PCM5102A-Q1 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS、DirectPath™、112dB オーディオ ステレオ DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. PCM5102 評価基板のご注文
  2. PCM510xEVM-U User's Guide (英語) のダウンロード
  3. CodecControl GUI のダウンロード
  4. 高性能オーディオ向けのリファレンス補助回路

購入と開発の開始

評価ボード

PCM5102EVM-U — PCM5102 評価モジュール

サポート・ソフトウェア

PCM51XXEVM-U REVA Gerbers — SLAC496.ZIP (971KB)

サポート・ソフトウェア

SLAC493 — CodecControl_PCM510x_GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC493 CodecControl_PCM510x_GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 22 5 2011
download CodecControl_PCM510x_GUI (zip)  — 1982 K

チェックサム
製品
オーディオ DAC
PCM5100 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、100dB ステレオ DAC PCM5101 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、106dB ステレオ DAC PCM5102 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、112dB ステレオ DAC
ハードウェア開発
評価ボード
PCM5102EVM-U PCM5102 の評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac493 or www.ti.com/lit/xx/slac493a/slac493a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC493. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 PCM5102EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) PCM510xEVM-U User Guide (Rev. C) 2014年 10月 13日
データシート 2Vrms DirectPath,112/106/100dB Audio Stereo DAC with 32-bit, 384kHz PCM IF データシート (Rev. C) 2013年 4月 12日
データシート PCM5100,1,2 Audio Stereo DAC. データシート (Rev. B) 2012年 4月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ