この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
PCM5101A-Q1
- Ultra Low Out-of-Band Noise
- Integrated High-Performance Audio PLL with BCK
Reference to Generate SCK Internally - Direct Line Level 2.1-VRMS Output
- No DC Blocking Capacitors Required
- Line Level Output Down to 1KΩ
- Intelligent Muting System; Soft Up or Down Ramp
and Analog Mute For 120-dB Mute SNR - Accepts 16-, 24-, and 32-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: I2S, Left-Justified
- Automatic Power-Save Mode When LRCK And
BCK Are Deactivated - 1.8 V or 3.3 V Failsafe LVCMOS Digital Inputs
- Simple Configuration Using Hardware Pins
- Single-Supply Operation: 14
- 3.3 V Analog, 1.8 V or 3.3 V Digital
- Qualified in Accordance with AEC-Q100
The PCM510xA devices are a family of monolithic CMOS-integrated circuits that include a stereo digital-to-analog converter and additional support circuitry in a small TSSOP package. The PCM510xA devices use the latest generation of TIs advanced segment-DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter.
Using Directpath™ charge-pump technology, the PCM510xA devices provide 2.1-VRMS ground centered outputs, allowing designers to eliminate DC blocking capacitors on the output, as well as external muting circuits traditionally associated with single-supply line drivers.
The integrated line driver surpasses all other charge-pump based line drivers by supporting loads down to 1 kΩ per pin.
The integrated PLL on the device removes the requirement for a system clock (commonly known as master clock), allowing a 3-wire I2S connection and reducing system EMI.
Intelligent clock error and PowerSense undervoltage protection utilizes a two-level mute system for pop-free performance.
Compared with many conventional switched capacitor DAC architectures, the PCM510xA family offers up to 20 dB lower out-of-band noise, reducing EMI and aliasing in downstream amplifiers/ADCs, measured from the traditional 100-kHz OBN measurements to 3 MHz).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM510xA 2.1 VRMS, 112/106/100 dB Audio Stereo DAC with PLL and 32-bit, 384 kHz PCM Interface データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 5月 6日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PCM510xEVM-U User Guide (Rev. C) | 2014年 10月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PCM5102EVM-U — PCM5102 の評価基板
PCM5102EVM-U は Microsoft Windows™ オペレーティング・システムを駆動している PC での使用に最適な包括的な評価キットです。必要な評価ソフトウェアは PCM5102 プロダクト・フォルダからオンラインで入手できます。
PCM5102EVM は TI の EVM フォーム・ファクタを採用しており、PCM5102 の性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。
PCM5102EVM-U は 1 本の mini-USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。