PMP10534
15W 同期整流降圧レギュレータ、内蔵 FET 付、リファレンス・デザイン
PMP10534
概要
PMP10534 is a single-phase synchronous buck converter using the LM53603 regulator IC, which contains integrated top-side and bottom-side FETs. The design accepts an input voltage of 7Vin to 36Vin and provides an output of 5Vout capable of supplying 3A of continuous current to the load.
特長
- Automotive AEC Q1 qualified
- Synchronizable to external clock
- Overload protection
- Light-load mode for improved efficiency
- Integrated high-side and low-side FETs
- 2.1MHz switching frequency for small solution size
出力電圧オプション | PMP10534.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous^Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIC4.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10534 Test Results | 2015年 10月 14日 |