PMP10654
デュアル絶縁出力フライバック電源モジュール、リファレンス・デザイン、シングル IGBT ドライバ・バイアス用
PMP10654
概要
PMP10654 リファレンス・デザインは、単一 IGBT ドライバのバイアス向けにデュアル絶縁型出力を供給する Fly-Buck パワー・モジュールです。2 つの電圧レールは、EV / HEV や産業用アプリケーションのモーター・ドライブで使用されている IGBT ゲート・ドライバに正と負のバイアスを供給する用途に適しています。
特長
- +15V と -9V のデュアル絶縁型出力でそれぞれ 200mA を供給する 4.8W 電源で、単一 IGBT ゲート・ドライバのバイアス電源に最適
- 小型パワー・モジュール・デザインで、標準的な DIP フットプリントを採用
- ±5% のクロス・レギュレーション、87% のピーク効率
- 公称 12V のバッテリ入力に適した、8V ~ 20V の入力電圧範囲
- LM5160:最大 65V の広い入力電圧を受け入れ、1.5A を出力する同期整流降圧 / Fly-Buck レギュレータ
- リファレンス・ボードはテスト済みで、テスト・レポートや設計ファイルも提供
出力電圧オプション | PMP10654.1 | PMP10654.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | -9 | 15 |
Iout (Max) (A) | .2 | .2 |
Output Power (W) | 1.8 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGD2.PDF (111 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10654 Test Results | 2015年 8月 10日 | |||
その他の技術資料 | Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ | 2015年 12月 3日 |