PMP10750
システム・レベル電源、リファレンス・デザイン、20W ADAS システム用、オートモーティブ保護付
PMP10750
概要
PMP10750 は、システム最適化した(CISPR 25 Class 5)20W のオートモーティブ保護機能内蔵 ADAS システムのアップストリーム・コンバータのためのリファレンス・デザインです。
このリファレンス・デザインは、TVS を通じたロード・ダンプ(ISO パルス試験)、逆電圧(Iq が非常に小さい革新的なスマート・ダイオード)、OVP 保護機能付きのバッテリ切り離しスイッチなど各種の保護機能を内蔵しています。さらに、EMI 最適化により CISPR25 Class 5 の伝導性 EMI 規格に対応しています。
入力電圧範囲は 4.5V ~ 30V で、20V で OVP が機能することから、広い入力電圧条件下で動作します。
LM74610 は、逆バッテリ保護の目的で使用されており、チャージ・ポンプを活用して N チャネル FET を駆動し、バイパス電流を流すための抵抗性経路を実現します。 LM53603Q1 はフロント・エンドの DC/DC 降圧コンバータとして使用されており、ワイド入力電圧範囲の同期整流降圧コンバータとして 2.2MHz のスイッチング周波数で動作するほか、最大 42V の過渡応答にも対応できます。
特長
- ワイド入力電圧範囲 とスタート/ストップの要件に対応
- ISO パルス試験/CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格に準拠し、AM と FM 両方の無線帯域試験にも既に合格
- すべてのデバイスのスイッチング周波数は 2.1MHz(AM 帯域の回避)
- スマート・ダイオードによる逆極性保護機能
- OVP 機能付きの障害保護用直列 FET
- 統合シーケンサを使用した、パワーアップ/ダウン・シーケンシング
出力電圧オプション | PMP10750.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.8 |
Vin (Max) (V) | 30 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 9.9 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIE2.PDF (104 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1