PMP11237

単層 PCB および UCC29950 LLC+PFC コンボコントローラを使用した電源リファレンスデザイン

概要

PMP11237 は、ユニバーサル AC 入力と 12V/25A 出力に対応した、完全な AC/DC 電源リファレンスデザインです。LLC+PFC コンボ IC UCC29950を、高電圧ブリッジゲートドライバ UCC27714 を LLC 入力 MOSFET のドライバとして使用し、メインコントローラとして使用します。  この設計は、単層基板上における UCC29950 コンボ IC の性能を評価するものです。

特長
  • ユニバーサル AC 入力、12V/25A 出力
  • 基板サイズ:5 インチ × 9.2 インチ
  • 単層基板設計
  • 導通型 EMI テストを実施済み
  • コンボIC UCC29950 を使用した PFC + LLC
出力電圧オプション PMP11237.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 25
出力電力(W) 300
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Half Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCL6.PDF (2472 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDROL7.PDF (163 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROL6.PDF (238 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROL9.ZIP (1067 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCV7.ZIP (750 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROL8.PDF (1119 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROL5.PDF (278 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC29950高効率 CCM PFC/LLC コンビネーション コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11237 Test Results 2016/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。