PMP15012

LMR16020 DC/DC 降圧コンバータを使用する反転型昇降圧のリファレンス・デザイン

概要

The PMP15012 reference design is a DC/DC buck-boost solution which accepts an input voltage of 18V to 36V and provides negative 15V/200mA output to the load. This reference design adds an external UVLO circuit to narrow the UVLO hysteresis because a buck-boost converter is difficult to shut down. This LMR16020 buck-boost reference design can be used for supplying the DAC/ADC/OA in an industrial application.

特長
  • 18V to 36V Wide Vin 15V negative output
  • External UVLO circuit to narrow the buck-boost UVLO hysteresis
  • Peak current mode control
  • OCP for transformer saturation protection
  • Internal compensation for easy of use
出力電圧オプション PMP15012.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) -15
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBQ1.PDF (1274 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRLE1.PDF (117 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRLE2.PDF (96 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCC32.ZIP (173 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR16020SIMPLE SWITCHER、60V、2A、同期整流降圧コンバータ、40μA 静止電流(Iq)

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15012 Test Results 2016年 4月 14日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP10680 4.5V~24V 広入力範囲、マイナス 5V/2A 出力の非同期コンバータ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ