PMP20080

12VDC 入力、ハイブリッド・メモリ・キューブ(HMC)、Gen. 2 電源のリファレンス・デザイン

概要

The PMP20080 is a powerful design intended to operate 5 output rails with application to a Hybrid Memory Cube (HMC) Gen2. This design uses 5 synchronous bucks with multiple different controllers to allow for a well regulated set of outputs. Also, PMP20080 allows for the configurability that comes along with PMBus. The PMP20080 reference design has been designed entirely with standard components.

特長
  • 12VC input, 0.9V output at 15.5A, 1.2V output at 12.5A
  • PMBus configurability
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • Test report available
出力電圧オプション PMP20080.1 PMP20080.2 PMP20080.3 PMP20080.4 PMP20080.5
Vin (Min) (V) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Vin (Max) (V) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Vout (Nom) (V) 1.2 .9 1.2 2.5 1.5
Iout (Max) (A) 2.6 15.5 12.5 .315 .04
Output Power (W) 3.12 13.95 15 .7875 .06
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCR8.PDF (3090 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRP40.PDF (664 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRP41.PDF (76 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP42.PDF (391 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP44.ZIP (18432 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD03.ZIP (2061 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP43.PDF (1776 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS544B20PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6212015V、75mA、効率性 96%、降圧コンバータ、DCS 制御付き

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621703 ~ 17V、0.5A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、2x2 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40400遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm の SON 封止、デュアル、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87588N5mm x 2.5mm の LGA 封止、25A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20080 Test Results 2016年 12月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ