PMP20196

20W、ワイド入力電圧範囲絶縁型フライバック・コンバータのリファンレス・デザイン

概要

PMP20196 is an isolated flyback converter reference design using the LM5022 controller IC. The design accepts an input voltage of 9VDCin to 150VDCin and provides an output of 5Vout capable of supplying 4A of maximum current to the load. The nominal switching frequency of the design is approximately 325KHz. The design is built on the PMP9253 PCB, which is a 4-layer FR-4 board with 1 oz. copper for the top and bottom layers and 0.5 oz. copper for the two inner layers.

特長
  • Wide input voltage range
  • Primary-to-secondary isolation
  • Cycle-by-cycle current limit
出力電圧オプション PMP20196.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 150
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDZ0.PDF (1301 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRU76.PDF (143 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRU77.PDF (34 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRU78.PDF (113 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRU80.ZIP (564 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE63.ZIP (238 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRU79.PDF (554 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック・コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20196 Test Results 2017年 12月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ