PMP20305
11W 車載 LED ライティング・ドライバのリファレンス・デザイン
PMP20305
概要
PMP20305 is an LED driver circuit reference design using the LM5022-Q1 boost controller IC and two types of constant-current methods to drive 4 strings of LEDs. Two of the LED strings utilize the TL431 voltage reference as a driver to perform a constant current source, while the other two strings utilize the TL4242 linear LED driver IC, which also features a PWM-controlled brightness adjust scheme. The input voltage range of the circuit is 6Vin to 16Vin (24Vin Peak). The output of the LM5022-Q1 boost converter is set to 26.9Vout and is capable of supplying a total of 0.4A of current to the loads.
特長
- 2MHz switching to bypass AM band
- PWM dimming capability
- Simple standalone design
出力電圧オプション | PMP20305.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 26.9 |
Iout (Max) (A) | .4 |
Output Power (W) | 10.76 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRU82.PDF (35 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP20305 Test Results | 2017年 12月 7日 |