PMP20481

5V / 7V アプリケーション向け、高効率、小型、デュアル 10A デジタル PoL(ポイント・オブ・ロード)のリファレンス・デザイン

概要

The PMP20481 reference design pairs digital TPS40425 controller with digital buck driver UCD7242 for a dual 10A point-of-load in a tiny 0.625"x1.075" solution size (15.9mmx27.3mm). UCD7242 fully integrates a dual 10A synchronous buck power driver into a small 6mmx6mm QFN package. The PMP20481 demonstrates a  high efficiency point-of-load with excellent thermal performance for high output applications.

特長
  • 8V to 14V in, 7V/5A and 5V/5A out
  • Peak efficiency 96.1% at 7Vout, 300kHz
  • Excellent thermal performance: 25C temperature rise at 7V/5A and 5V/5A natural convection
  • Total solution size: 0.625" x 1.075" (15.9mm x 27.3mm)
  • PMBus enabled margining and sequencing
出力電圧オプション PMP20481.1 PMP20481.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 7 5
Iout (Max) (A) 5 5
Output Power (W) 35 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDZ6.PDF (2581 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUB1.PDF (107 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUB2.PDF (68 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUB3.PDF (38 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCE70.ZIP (155 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUB4.PDF (222 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40425デュアル出力、2 相、スタッカブル PMBus 同期整流降圧ドライバレス・コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD7242デジタル、デュアル、同期整流、降圧パワー・ドライバ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20481 Test Results 2017年 12月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ