PMP21488
ヒカップ保護機能搭載、高効率、3.3V/4A、同期整流フライバックのリファレンス・デザイン
PMP21488
概要
This flyback reference design is for an isolated 15-W low voltage rail. It features a LM5020—100-V wide input flyback controller. A synchronous secondary rectifier UCC24610 was used for high efficiency. It further enhances the LM5020 with hiccup protection by using a simply discrete circuitry. It is good for low voltage isolated supplies where high efficiency and hiccup protection are needed.
特長
- 43-V - 57-V in and 3.3-V/4-A out for isolated supplies
- High efficiency 86.4% reduces thermal dissipation
- Hiccup protection for enhanced safety and reliability
- Small solution size: 1" x 1.775" (25.4 mm x 45.1 mm)
出力電圧オプション | PMP21488.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 43 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 13.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRYJ3.PDF (77 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1