PMP21495
6.6kW、双方向、デュアル・アクティブ・ブリッジ CLLLC 共振コンバータのリファレンス・デザイン
PMP21495
概要
This reference design is a 6.6 kW, bi-directional, dual-active-bridge resonant converterdesign that allows 380 VDC to 600 VDC input and 280 VDC to 450 VDC output. This design uses the C2000 micro-controller TMS320F280049 along with silicon-carbide (SiC) driver UCC21530-Q1 to drive bridges both on primary and secondary sides. The design implements the daughter card approach to the C2000 controller (TMDSCNCD280049C) and SiC drivers (PMP21553 and PMP21561) and applies a Rogowski coil for synchronous rectifier (SR) optimization along with high bandwidth OpAmp LMV116MF. With 500 kHz resonant frequency and 300 kHz~700 kHz operational frequencies, this design is able to reach peak 98% efficiency.
特長
- 500 kHz resonant frequency, 300 kHz to 700 kHz operational frequency
- Capable of bi-directional energy flow
- Reach 98% peak efficiency at 280 V input
- Board dimension 5.8" x 10.7" x 3"
- High frequency, high voltage active synchronous rectifier control with Rogowski coil
出力電圧オプション | PMP21495.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 380 |
Vin (Max) (V) | 600 |
Vout (Nom) (V) | 280 |
Iout (Max) (A) | 24 |
Output Power (W) | 6720 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Full Bridge- Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 6.6 kW, bi-directional, dual-active-bridge CLLLC resonant converter ref design | 2019年 3月 7日 |