PMP21561
安全絶縁型 2 次側 SiC MOSFET ドライバのリファレンス・デザイン
PMP21561
概要
This reference design provides an integrated high and low side isolated secondary gate driver solution for an automotive battery charging system incorporating two push-pull SN6505B transformer drivers and the isolated dual-channel gate driver UCC21521C.
特長
- Split rail +15-V / -4-V output
- Negative 4-V output for fast FET turn off
- Small 1.500" x 1.750" board dimensions
- High FET drive current up to 120 mA allows for lower switching losses
出力電圧オプション | PMP21561.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.85 |
Vin (Max) (V) | 5.15 |
Vout (Nom) (V) | 19 |
Iout (Max) (A) | .12 |
Output Power (W) | 2.28 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Push Pull |
車載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXR8A.PDF (94 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1