PMP23124

12VIN、デュアル出力バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、1 個の UCC25800-Q1 を使用して 2 個の LLC トランスを駆動します。各絶縁型出力は、TPS7A39 のデュアル チャネルの正 / 負出力 LDO に電力を供給します。PMP23124 を使用して、正と負の電圧を駆動する必要のある 2 個のワイド バンドギャップ FET にバイアスを供給することができます。各出力は 2.8W の負荷に対応できます。

特長
  • 複数の LLC トランスは、2 個の 3kV 絶縁出力を生成
  • ドライバにクリーンなバイアス電圧を供給する、複数の低ノイズ出力
  • 1 層ですべての配線を行う片面アセンブリであり、他のシステムへの拡張が容易
出力電圧オプション PMP23124.1 PMP23124.2 PMP23124.3
Vin(最小)(V) 15 20 20
Vin(最大)(V) 15 30 30
Vout (Nom) (V) 20 15 -5
Iout(最大)(V) .15 .15 .15
出力電力(W) 3 2.25 .75
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Half Bridge- LLC Linear Regulator Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT250A.PDF (1105 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMA35.PDF (193 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA34.PDF (385 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA37.ZIP (2112 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG45.ZIP (458 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA36.PDF (545 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA33.PDF (221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC25800-Q1絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A39150mA、33V、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、正と負に対応、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Half-Bridge LLC Dual-Output Bias-Supply Pair Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2022/05/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。