PMP23209
高集積、12V、100mA、デュアル出力、絶縁型バイアス電源のリファレンス デザイン
PMP23209
概要
このリファレンス デザインは、12VDC の入力電圧から 2 個の絶縁型 +12V レールを生成し、それぞれ 100mA を供給します。このデザインは、1 次側共振 LLC トポロジと、単一のドライバと単一の機能絶縁型トランスを使用する方法で、小さなフットプリントを重視した最適化を行っています。
特長
- 簡素化した LLC 設計を採用した小型サイズ
- 全負荷時の電力変換率は 85 %
- ハイサイド ドライバとローサイド ドライバ向けのデュアル出力
- 小型で低コストのトランスを使用
出力電圧オプション | PMP23209.1 | PMP23209.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 11 | 11 |
Vin (Max) (V) | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 12 |
Iout (Max) (A) | .1 | .1 |
Output Power (W) | 1.2 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT298.PDF (892 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAM7A.PDF (168 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2