PMP23240

デュアル 18V 出力、3W LLC バイアス電源のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、1 個の UCC25800-Q1 を使用して 600kHz のスイッチング周波数で 2 個の LLC トランスを駆動します。このデザインで使用するトランスは 750319177 です。これは代表値で 0.68pF の低巻線容量を特長とする既製のカタログ・トランスであり、高いスルーレートを使用するゲート・ドライバ・バイアス・アプリケーションで同相電流を最小化するのに役立ちます。このデザインは、2 本の絶縁型 18V レールを生成します。各出力は 1.5W の負荷に対応できます。

特長
  • 78.8% のピーク効率
  • 0.68pF の巻線容量を実現する既製のカタログ・トランス
  • 片面アセンブリ
出力電圧オプション PMP23240.1 PMP23240.2
Vin (Min) (V) 11.4 11.4
Vin (Max) (V) 12.6 12.6
Vout (Nom) (V) 18 18
Iout (Max) (A) .085 .085
Output Power (W) 1.53 1.53
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT302.PDF (956 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDMAS1.PDF (203 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMAS2.PDF (153 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAS3.PDF (170 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAS5.ZIP (688 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG95.ZIP (375 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAS4.PDF (411 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC25800-Q1絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 3-W, Dual 18-V Output Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2022年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ