PMP2688
Audio Amplifier
PMP2688
概要
This reference design supports the supply for an audio amplifier, such as the TAS5414C-Q1 using the various DC/DC power switchers, LDOs, logic, clocks, and op amps. This reference design is also applicable in start/stop systems.
Modifying this reference design can also create a power supply for a radio head unit.
特長
- Wide input operating voltage from 4.5V to 52V
- Fixed frequency current mode control
- Internal slope compensation and an integrated low-side driver
- Programmable close-loop start stop
- Capable of external synchronization
- Low current disable function
出力電圧オプション | PMP2688.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6.5 |
Vin (Max) (V) | 12 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 120 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR132.PDF (24 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
TPS40210-Q1 — 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP2688 Test Results | 2013年 9月 5日 | ||||
試験報告書 | PMP2688 Board Photo | 2011年 11月 11日 |