PMP30070

スイッチ搭載、ユニバーサル入力、12V@670mA / -10V@50mA 絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン

概要

A quasi-resonant primary-side regulated Flyback supplies an isolated output 12V @ 670mA and non-isolated output -10V @ 50mA from universal input voltage (90Vac to 270Vac). The controller integrates 700V FET and the board is able to withstand up to 350VAC without damage and switches OFF for Vin > 285VAC.

特長
  • Simple isolated PSR flyback converter with integrated 700V FET
  • Compact solution supplies 8.5W with almost flat efficiency (70%...81%) from 5% to 100% load
  • Opto-less topology increases the reliability of the power supply
  • Good cross-regulation performance between outputs (+/-5% on main output)
出力電圧オプション PMP30070.1 PMP30070.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 270 270
Vout (Nom) (V) 12 -10
Iout (Max) (A) .67 .05
Output Power (W) 8.04 .5
Isolated/Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCJ9.PDF (1824 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDROJ2.PDF (280 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROJ3.PDF (129 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROJ4.PDF (656 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROJ6.ZIP (568 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCV1.ZIP (35 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROJ5.PDF (1117 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28911定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック・スイッチャ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

LM8364低静止電流、2.5% のスレッショルド精度、アクティブ・ロー、電圧モニタ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30070 Test Results 2016年 11月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ