PMP30168
DC 24V 入力、DC 12V 出力の 280W 車載デュアル・フェーズ同期整流降圧のリファレンス・デザイン
PMP30168
概要
This 280W two phase synchronous buck converter for automotive applications is designed for a nominal input voltage of 24V to 28V with support for cranking (down to 18V) and load dump < 58V. It provides up to 20A output current at an output voltage of 12 to 14V, which can be set externally through a trimmer. Through addition of an input filter, this design has very low EMI and conducted emissions. The output current can be monitored through a current sense amplifier included in this design.
特長
- High output power and efficiency
- Small solution size
- Shunt and measurement amplifier for output current measurement
- Very low EMI and input ripple due to input filter
- Best transient response
出力電圧オプション | PMP30168.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 22 |
Vin (Max) (V) | 33 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 240 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPI6.PDF (165 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1