PMP30192
コンボ IC を使用するユニバーサル入力、360W PFC + LLC のリファレンス・デザイン
PMP30192
概要
This power supply reference design consists of a synchronous-rectification LLC isolated half-bridge associated to a CCM PFC stage. It needs 14V-primary (100mA max.) and 7V-secondary (50mA max.) as bias supply. Thanks to low-profile construction (20mm height), it can be employed in LCD screen applications, as well in high-efficiency and low dissipation cases thanks to efficiency values of 98% on PFC (high line) and 96% (97% peak) on LLC stage.
特長
- High efficiency on both stages: 96% (low line), 98% (high line) on PFC stage and 96.5% efficiency (at nominal 385Vin) on LLC stage
- A single thermal-shunt simplifies the interface with housing
- Low profile: 20mm, small form factor 142mm x 157mm
出力電圧オプション | PMP30192.1 | PMP30192.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 90 | 350 |
Vin (Max) (V) | 264 | 420 |
Vout (Nom) (V) | 385 | 29 |
Iout (Max) (A) | 1 | 12.5 |
Output Power (W) | 385 | 362.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC | DC |
Topology | Boost- PFC | Half Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTJ7.PDF (114 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1