PMP30331
車載プリレギュレータ(SEPIC 5Vout@3A)のリファレンス・デザイン
PMP30331
概要
The PMP30331 reference design is for an input voltage from 5V to 16V. Cranking is possible for voltages as low as 4V and load dump for voltages to 36V. This reference design uses the SEPIC topology as a cost effective alternative for 4 switch buck-boost (for low power).
特長
- Power stage optimized for 13.8V nominal input
- Small size
- Better efficiency due to synchronous topology (about 5% compared to non-synchronous)
- Highest reliability due to low thermal stress even at full load
- The reference design is built and tested
出力電圧オプション | PMP30331.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTL2.PDF (79 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25122-Q1 — AEC-Q100 認証済み、多相機能対応、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流昇圧コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP30331 Test Results | 2017年 11月 17日 |