PMP30523
ワイド入力電圧範囲、4 出力、3W 電源のリファレンス・デザイン
PMP30523
概要
This reference design is a tiny 3-W auxiliary power supply reference design driving four outputs – two of them isolated to power some drivers. The wide input range is 6 V to 60 V, so 1:10 - here a discrete LDO is needed to expand BIAS voltage for controller LM51551. For lowest EMI, a SEPIC topology is used to ensure low reflected ripple and to avoid RF ringing at the switch node. The control loop is closed on the primary side to save additional cost of optoisolator. Dual feedback allows any weighted feedback in between 3.3-V / 11-V outputs.
特長
- Four outputs, two of them isolated 1000 Vac
- Primary side regulation is used resulting in no need for optoisolator
- Converter works in discontinuous conduction mode (DCM) for allowing to use a small transformer and for a reasonable dynamic performance
出力電圧オプション | PMP30523.1 | PMP30523.2 | PMP30523.3 | PMP30523.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vin (Max) (V) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 11 | 11 | 11 |
Iout (Max) (A) | .3 | .1 | .05 | .05 |
Output Power (W) | .99 | 1.1 | .55 | .55 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Sepic- DCM | Sepic- DCM | Flyback- DCM | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRXZ8.PDF (141 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Wide Input Range 3-W Power Reference Design With Four Outputs | 2018年 12月 10日 |