PMP30600-AL
10-A automotive pre-regulator reference design
PMP30600-AL
概要
このリファレンス・デザインは、車載負荷に電力を供給する 50W の同期整流降圧コンバータです。この IC は 400kHz の固定周波数で動作する LM5146-Q1 であり、低ノイズ動作を保証します。RC スナバは、RF 帯域内のノイズを減衰させ、放射型電磁波を低減します。システムの EMI を低減するために、このデザインは他のコンバータを同期させる (出力) か、外部に対して同期動作する (入力) か、どちらかを意図した準備を実施済みです。
特長
- 最大 36Vpk のサージ電圧に耐える電力段
- (14V 入力電圧を使用する際に) 2.5A ~ 10A の出力電流範囲にわたって 95% を上回る効率を達成
- 厳格なロード・レギュレーションの結果、入力電圧の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差 (2mV) を実現
- 伝導型電磁波を最小化するための入力フィルタを搭載
出力電圧オプション | PMP30600-AL.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 18 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
車載
- 車載クラスタ・ディスプレイ
- 車載ヘッド ユニット
- 車載メディア ハブ
- 車載無線チューナー
- ローカル・グラフィックス処理機能搭載、DLP ベース HUD
- リモート・グラフィックス処理機能を搭載した DLP ベース HUD
- インテリジェント・アンテナ・モジュール
- 走行音ノイズ キャンセル (RNC) 加速度計
- スマート・テレマティクス・ゲートウェイ
- ローカル・グラフィックス処理機能を搭載した TFT ベース HUD
- リモート・グラフィックス処理機能を搭載した TFT ベース HUD
- テレマティクス制御ユニット
- ANC (アクティブ ノイズ キャンセレーション) 機能搭載、昇圧なしオーディオ アンプ
- 車車間 / 路車間通信(V2X)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM128.PDF (137 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 10-A Automotive Pre-Regulator Reference Design | 2019年 8月 13日 |