PMP30600-TL

10 A automotive pre-regulator reference design with extended input voltage range for trucks

PMP30600-TL

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、車載負荷に電力を供給する 50W の同期整流降圧コンバータです。この IC は 250kHz の固定周波数で動作する LM5146-Q1 であり、低ノイズ動作を保証します。この IC (LM5146-Q1) は、トラック・アプリケーションのロード・ダンプに対処できる能力を実現した、車載向けの設計を採用しています。  RC スナバは、RF 帯域内のノイズを減衰させ、放射型電磁波を低減します。システムの EMI を低減するために、このデザインは他のコンバータを同期させる (出力) か、外部に対して同期動作する (入力) か、どちらかを意図した準備を実施済みです。 

特長
  • 最大 75Vpk のサージ電圧に耐える電力段
  • (14V 入力電圧を使用する際に) 3A ~ 10A の出力電流範囲にわたって 93% を上回る効率を達成
  • 厳格なロード・レギュレーションの結果、入力電圧の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差 (3mV) を実現
  • 伝導型電磁波を最小化するための入力フィルタを搭載
出力電圧オプション PMP30600-TL.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT135.PDF (2621 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM181.PDF (113 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM182.PDF (136 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM183.PDF (105 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM184.ZIP (559 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL1.ZIP (62 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM125.PDF (862 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5146-Q1車載対応、デューティ・サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 10-A Automotive Pre-Regulator Reference Design With Extended Input Voltage Range 2019年 9月 20日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP30600-AH 20-A automotive pre-regulator reference design PMP30600-AL 10-A automotive pre-regulator reference design PMP30600-TH 20 A automotive pre-regulator reference design with extended input voltage range for trucks

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ