PMP30600-TH
20 A automotive pre-regulator reference design with extended input voltage range for trucks
PMP30600-TH
概要
このリファレンス・デザインは、車載負荷に電力を供給する 100W の同期整流降圧コンバータです。この IC は 100kHz の固定周波数で動作する LM5146-Q1 であり、低ノイズ動作を保証します。この IC (LM5146-Q1) は、トラック・アプリケーションのロード・ダンプに対処できる能力を実現した、車載向けの設計を採用しています。抵抗器 - コンデンサ (RC) スナバは、RF 帯域内のノイズを減衰させ、放射型電磁波を低減します。システムの EMI を低減するために、このデザインは他のコンバータを同期させる (出力) か、外部に対して同期動作する (入力) か、どちらかを意図した準備を実施済みです。
特長
- 最大 75Vpk のサージ電圧に耐えるパワー・ステージ
- (14V 入力電圧を使用する際に) 2.5A ~ 20A の出力電流範囲にわたって 94% を上回る効率を達成
- 厳格なロード・レギュレーションの結果、入力電圧の範囲全体にわたって出力電圧の小さい偏差 (6mV) を実現
- 電動型電磁波を最小化するための入力フィルタを搭載
出力電圧オプション | PMP30600-TH.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 100 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM186.PDF (135 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1