PMP30691

Automotive 8-W primary side regulated flyback with multi-output rails reference design

概要

これは、バッテリへの直接接続を可能にする絶縁型車載電源のリファレンス・デザインです。主に、HEV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) アプリケーション向けのゲート・ドライバへの電力供給を意図しています。最大 8W の出力電力を供給し、50.4mm x 21.7mm の小型フットプリント・ソリューションを実現します。フライバック・トポロジ向けのトランスとして、既製品を購入できます。

特長
  • 絶縁型電源のローパワー出力
  • 出力電力レールは、15V、200mA と、5V、500mA に対応
  • 50.4mm x 21.7mm の小型ソリューション・サイズ
  • 入力フィルタを搭載した、優れた EMI 特性
  • 既製品トランスを使用する安価なソリューション
出力電圧オプション PMP30691.1 PMP30691.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 8.5 15
Iout (Max) (A) .5 .2
Output Power (W) 4.25 3
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT157.PDF (2639 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM430.PDF (172 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM431.PDF (76 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM432.PDF (145 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM434.ZIP (693 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFR4.ZIP (435 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM433.PDF (578 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5155-Q1AEC-Q100 認証済み、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive 8-W Primary Side Regulated Flyback Reference Design 2020年 1月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ