PMP31087
複数出力搭載、31W、オフライン バレー スイッチング フライバックのリファレンス デザイン
PMP31087
概要
このリファレンス デザインは、UCC28742 フライバック コントローラを使用し、ユニバーサル入力から 2 個の出力 (12V で 2.2A と、3.3V で 1.5A) を生成します。UCC28742 は、フォトカプラを使用して出力安定化を行い、過渡応答を改善します。バレー・スイッチング技術を採用し、スイッチング損失の低減と高効率の維持を実現します。
特長
- 共振リング・バレー・スイッチング動作
- 12V の 2.2A と、3.3V の 1.5A で構成されているデュアル絶縁型出力
- 85VAC ~ 265VAC のユニバーサル AC 入力電圧範囲
- 出力の過電圧と過電流を保護
- 設計ファイルとテスト・レポート付き、テスト済みのデザイン
出力電圧オプション | PMP31087.1 | PMP31087.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 2.2 | 1.5 |
Output Power (W) | 26.4 | 4.95 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC |
Topology | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT290.PDF (1618 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAQ2.PDF (131 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | 31-W Offline Valley Switching Flyback With Multiple Outputs Reference Design | PDF | HTML | 2022年 8月 8日 |