PMP31279
車載、12W、非同期整流 SEPIC のリファレンス デザイン
PMP31279
概要
このリファレンス デザインは、LM51561 をベースとし、1A、1.5A のピーク出力電流に対応する非同期 SEPIC コンバータを提示します。6V ~ 36V の入力電圧範囲に対応し、12V の出力電圧を供給します。12V の入力電圧で動作する場合、効率は最大 90.5% に達します。このデザインは最小 4.5V で動作し、車載のクランキングに対応できます。2MHz のスイッチング周波数で動作するため、より小さいインダクタを使用でき、回路サイズの小型化に貢献します。
特長
- このコンバータは、入力電圧の昇圧と降圧の両方に対応可能
- 電力段で使用する半導体デバイスがわずか 2 個で、コスト効率の優れたトポロジ
- 連続入力電流を使用する SEPIC トポロジを採用した結果、伝導型電磁波が小さく、AM 放送の帯域を上回る 2MHz の高いスイッチング周波数を実現
- 2MHz の高いスイッチング周波数で動作し、回路の物理的なフォーム ファクタを小型化可能
出力電圧オプション | PMP31279.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT346.PDF (1124 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMBU9.PDF (274 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM51561-Q1 — スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1