PMP40025
STB 向け、待機時消費電力 75mW 未満で85 ~ 265Vac 入力、48V1A 出力電源のリファレンス・デザイン
PMP40025
概要
The PMP40025 is a universal AC input, 48W output flyback converter based on primary side regulation(PSR) which eliminates optocouplers and secondary side feedback components reducing BOM cost. The design features a single 48V/1A output with average efficiency greater than 89% and 75mW no load power (compliant with DOE 6 &CoC V5 Tier 2 standard). The design aslo demostrates excellent +/-3% transient response from no load to full load due to a wake up feature provided by UCC24650.
特長
- <75mW low standby power @230Vac no load
- +/-3% transient response from no load to full load
- High efficiency at 10% load and four points average
- Pass EN55022B CE test
- Single-side PCB board for low cost
出力電圧オプション | PMP40025.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 85 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 48 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMO6.PDF (89 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1