PMP40041
4.5V ~ 14V 入力トリプルレール出力 POL のリファレンス・デザイン
PMP40041
概要
The PMP40041 is a reference design which uses the TPS56265 to generate three output rails. The input voltage range is 4.5V to 14V. The TPS65265 incorporates a triple synchronous buck converter with continuous output current 5A/3A/2A . The PMP40041 has dedicated headers to switch the output voltage among 1.0V, 1.8V and 3.3V. Default configuration is 1.0V for Vout1, 1.8V for Vout2 and 3.3V for Vout3. The module main power circuit has been optimized for small space and is 22mmX18mm in size. The solution operates in forced continuous current mode to reduce noise susceptibility and RF interference. The solution has been fully tested.
特長
- Operating input voltage range 4.5V to 14V input
- 5A/3A/2A output current triple synchronous buck solution
- Dedicated headers to switch the output voltages among 1.0V, 1.8V and 3.3V
- Forced continuous current mode (FCCM)
- Size 22mm*18mm for main power circuit
出力電圧オプション | PMP40041.1 | PMP40041.2 | PMP40041.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 14 | 14 | 14 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 5 | 3 | 2 |
Output Power (W) | 5 | 5.4 | 6.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP40041 Test Results | 2016年 10月 5日 |