PMP40355
PoE PD 向けクラス 3 非絶縁型フローティング降圧コンバータのリファレンス・デザイン
PMP40355
概要
The PMP40355 reference design is designed for evaluating a non-isolated 13W buck PD converter system using the IEEE 802.3at PoE interface and dc/dc controller TPS23753A. The converter is capable of supporting the 13W maximum IEEE 802.3at power requirements with low BOM cost. It presents good efficiency, load regulation and related electrical performance.
特長
- Compliant with IEEE 802.3at standard
- Enhanced ESD ride-through capability
- Combined PoE PD and DC-DC controller
- Non-isolated configuration
- Independent feedback path with temperature immunity
出力電圧オプション | PMP40355.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1.5 |
Output Power (W) | 18 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Upside Down |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRV26.PDF (34 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP40355 Test Results | 2017年 12月 20日 |