PMP40436
出力電圧リップル 0.1%、13V ~ 36V入力、12V、125mA 出力電源モジュールのリファレンス・デザイン
PMP40436
概要
This e-meter applications reference design implements a synchronous buck converter TPS560430 with high efficiency. The efficiency is up to 91.8% at 18-V input and 125-mA output. The output voltage ripple is less than 0.1% of output voltage. The design is available in a compact form factor with 16 mm × 16 mm and one layer placement.
特長
- A synchronous buck solution to achieve a high efficiency for e-meter applications
- Includes less than 0.1% output voltage ripple at full input range
- Features a short circuit protection with hiccup mode
- Includes compact form factor with 16 mm x 16 mm
出力電圧オプション | PMP40436.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 13 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .125 |
Output Power (W) | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY53.PDF (26 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | 13-V to 36-V in, 12-V 125-mA Output Power Module Reference Design | 2018年 12月 17日 |