PMP40937

4S (4 個の直列) バッテリ・チャージャのリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、ロボット型掃除機やロボット芝刈り機などの 4 セル・バッテリ充電アプリケーション向けです。 降圧バッテリ・チャージャ BQ25672 を採用し、1 ~ 4 セルのバッテリ充電向けに広い入出力範囲に対応しています。外付けの出荷向け FET を採用しており、スタンバイ時にすべてのシステム負荷をバッテリから全面的に接続解除する方法で、バッテリのリーク電流を最小限に抑えることができます。このリファレンス・デザインはコストを最適化するために 2 層基板を使用すると同時に、35mm x 35mm の小型ボード・サイズを実現しています。

特長
  • 16.8V の最大レギュレーション電圧と 2.5A の充電電流に対応し、4S (4 個の直列) バッテリをサポート
  • 堅牢な ESD 保護機能:15kV の ESD 試験に合格
  • 外部部品の追加なしで、システム電源のオン / オフが可能
  • 小型ソリューション (基板サイズ:35mm x 35mm)
  • 2 層基板を使用してコストを最適化
出力電圧オプション PMP40937.1
Vin (Min) (V) 17
Vin (Max) (V) 19
Vout (Nom) (V) 16
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT184.PDF (966 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM984.PDF (224 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM985.PDF (116 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM986.PDF (203 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM988.ZIP (850 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG34.ZIP (507 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM987.PDF (1044 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543024.5V~28V入力、3A出力、EMI適合同期整流降圧型コンバータ

データシート: PDF | HTML
パワー・マルチプレクサ

TPS2121シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV733Pイネーブル搭載、300mA、キャパシタ・フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 4s Battery Charger Solution For Vacuum Robot Reference Design PDF | HTML 2021年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ