PMP4344

ユニバーサル AC 入力 5V@1.2A キューブ・チャージャ、10mW 未満の無負荷電力

概要

このリファレンス・デザインでは、 5V 1.2A のキューブ・チャージャとして低コストの単一 PCB ソリューションを示します。1 次側レギュレーション(PSR)モードのチップである UCC28710 を使用して、無負荷時消費電力 < 10mW を達成しています。全体のサイズは、22mm(奥行き)x 21mm(幅)x 20mm(高さ)という限られた体積です。

出力電圧オプション PMP4344.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.2
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUA45.PDF (565 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUR977.PDF (42 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLUR978.PDF (111 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC399.ZIP (19 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUA46.PDF (290 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー・スイッチング機能、プログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2511USB 専用充電ポート・コントローラと 2.2A パワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP4344 Test Results 2012年 11月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ