TPS2511
- Supports a USB DCP Shorting D+ Line to D– Line
- Supports a USB DCP Applying 2 V on D+ Line and 2.7 V on D– Line (or a USB DCP Applying
2.7 V on D+ Line and 2 V on D– Line) - Supports a USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D– Lines
- Automatically Switch D+ and D– Lines Connections for an Attached Device
- Hiccup Mode for Output Short-Circuit Protection
- Provides CS Pin for USB Cable Compensation
- Programmable Current Limit (ILIM_SET Pin)
- Accurate ±10% Current Limit at 2.3 A (Typical)
- 70-mΩ (Typical) High-Side MOSFET
- Compatible With USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
- Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
- Available in 8-Pin MSOP-PowerPAD™ Package
The TPS2511 device is a USB-dedicated charging port (DCP) controller and current-limiting power switch. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:
- Divider DCP, required to apply 2.7 V and 2 V on the D+ and D– lines respectively or 2 V and 2.7 V on the D+ and D– lines respectively
- BC1.2 DCP, required to short the D+ line to the D– line1.2 V on both D+ and D– lines
The TPS2511 is a 70-mΩ power-distribution switch intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits are likely to be encountered. This device also provides hiccup mode when the output (OUT) voltage is less than 3.8 V (typical) or when an overtemperature protection occurs during an overload condition. Accurate and programmable current limit provides flexibility and convenience for applications. The TPS2511 provides a CS pin for USB cable resistance compensation and an EN pin to control the device turnon and turnoff.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Current Limiting Power Switch データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 8月 5日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) | 2018年 5月 24日 | ||||
アプリケーション・ノート | Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers | 2016年 7月 19日 | ||||
技術記事 | Power Tips: Don’t let a drooping USB voltage slow down your charger | PDF | HTML | 2015年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
試験報告書 | Test Report for the iPad Automotive Charger | 2013年 6月 11日 | ||||
アプリケーション・ノート | Optimizing Li-ion Power Pack Performance | 2012年 10月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511 | 2012年 5月 22日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS2511EVM | 2012年 5月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2511EVM-141 — TPS2511 評価モジュール
TIDA-01253 — CISPR 25 Class 4 車載デュアル・リモート / ローカル USB ポートのリファレンス・デザイン
PMP9594 — 85~265VAC 入力、5V/1.5A AC/DC USB チャージャ、PSR フライバックに基づく自動検出付、BJT スイッチ付
PMP8363 — 85VAC-265VAC 入力、 5V@2A Eco-Charger、タブレット/スマートフォン用
PMP8286 — ユニバーサル AC 入力、5V@2.1A、スマート USB チャージャ・キューブ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点