PMP6638
同期整流・降圧レギュレータ
PMP6638
概要
このリファレンス・デザインは、セット・トップ・ボックス内の電源ツリーの実例です。12V 電源から 1.0V/1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V レール用に DC/DC 変換を実行します。
特長
- 6 つの電源レールを実現:1.0V/2.7A、1.0V/0.6A、1.2V/0.7A、1.8V/0.4A、2.5V/1.6A、3.3V/4A、および 5V/0.5A
- 12V の AC アダプタ付きのセット・トップ・ボックスに最適
- パワー・オン・タイミング/シーケンシングを実現する遅延回路の実例
- 95% を上回るピーク効率
- 非常にコンパクトな PCB 設計
- この設計は、テスト済みであり、あらゆるセット・トップ・ボックス設計ですぐに使用できます。
出力電圧オプション | PMP6638.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10 |
Vin (Max) (V) | 14 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 3.4 |
Output Power (W) | 11.22 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRAD9.PDF (121 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP6638 Test Results | 2013年 9月 16日 |