PMP7390
デュアル・ポート、車載、USB チャージャ・リファレンス・デザイン
PMP7390
概要
TPS40170 PWM 降圧コントローラを使用するこのパワー・マネージメント・リファレンス・デザインでは、小型フォーム・ファクタで、5V の安定化電源を 2 つの USB ポートにそれぞれ 2.1A(合計 4.2A)で提供します。この設計は、公称 12V 入力に最適化されており、8 ~ 60V を受容します。
特長
- TPS40170 による 8 ~ 60V(公称 12V)の入力電圧および 5V/4.2A の出力
- UL 2089 および ANSI/SAE J563 に準拠したフォーム・ファクタ
- ポートあたり 1 つの TPS2511 を使用し、DCP の BC1.2 に適合
- USB 2.0 / 3.0 パワー・スイッチ要件をサポート
- TPS2511 USB パワー・スイッチにより、多数のデバイスを充電するためのデータ・ライン・コントロールを実現
- このリファレンス・デザインは、ラボでテスト済みであり、設計ファイルとアプリケーション・ノートでサポートされています。
出力電圧オプション | PMP7390.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 9 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 4.2 |
Output Power (W) | 21 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous^USB Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR899.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7390 Test Results | 2012年 5月 14日 |