PMP7899

非同期整流フライバック・コンバータ、絶縁型出力付き

概要

PMP7899 は、8V ~ 18V の入力を受け入れ、1A の連続電流を供給する絶縁型の 48V の電圧を出力する非同期フライバック・コンバータです。

特長
  • Isolated output for safety
  • High power density : 48W/5.6 Sq. inches
  • Small solution size
  • High step-up ratio
  • Excellent line and load regulation with opto-coupler
  • Cycle-by-Cycle current limit
出力電圧オプション PMP7899.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 18
Vout (Nom) (V) 48
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 48
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU269A.PDF (1612 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHV3.PDF (131 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SNVR260A.PDF (73 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHV5.ZIP (513 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB52.ZIP (260 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHV4.PDF (893 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SNVR259A.PDF (299 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC コントローラ

LM50226 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7899 Test Results (Rev. A) 2015/10/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。