PMP8372
24V 入力、低雑音、分割レール(+/-5V)出力電圧、300mA 出力
PMP8372
概要
PMP8372 のデザインはサイズの小型化に最適化されており、TPS84250 降圧パワー・モジュールを上側、負電圧出力の TPS84259 パワー・モジュールを下側に配置して、12V/24V の電源電圧から正と負両方の出力電圧を供給します。抵抗の変更により、出力電圧を ±3V から ±15V の範囲で調整できます。このデザインでは、1A の出力電流を供給できます。正電圧入力の TPS7A4700 LDO と負電圧入力の TPS7A3301 LDO を採用し、低雑音、高 PSRR のソリューションを実現したことから、バイポーラ・アンプ、データ・コンバータ、その他雑音に敏感なアナログ回路にとって理想的です。
特長
- 広い入力電圧範囲:7V ~ 40V
- デュアル出力電圧を ±3V から ±15V の範囲で調整でき、1A 出力が可能
- 高 PSRR LDO:正出力 80dB PSRR @ 100Hz および負出力 72dB PSRR @ 100kHz
- 正出力雑音:7µVrms(10Hz、100kHz)、負出力雑音:30µVrms(10Hz、100kHz)
- バイポーラ・アンプ、データ・コンバータ、その他雑音に敏感なアナログ回路に適した超低雑音。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRB00A.PDF (203 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8372 Test Results | 2012年 9月 21日 |