PMP8581

小型同期整流・降圧コンバータ、TO-220 サイズ

概要

このデザインは、3.3V または 5.0V の出力電圧で 600mA の最大電流を供給する目的で使用できる、超小型の同期整流・降圧コンバータです。TO-220 パッケージに似た形状で、同じサイズであり、よく知られている μA7805 のようなリニア・レギュレータを直接置き換えることができます。

出力電圧オプション PMP8581.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .6
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU347.PDF (1588 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR341.PDF (70 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR342.PDF (30 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVC147.ZIP (14 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM250177.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント・オンタイム、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8581 Test Results 2013年 9月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ