PMP8762

低ライン、広入力電圧範囲 LLC 共振コンバータ(12V@10A)、コンシューマ電子機器用

概要

PMP8762 リファレンス・デザインは、低いライン電圧入力(100Vac ~ 132Vac)を受け入れ、単一の LLC 共振コンバータ・ステージを使用して、12V/10A の出力を供給します。このデザインには、低コストの回路、導伝性と放射性の両方で小さい電磁干渉(EMI)、高効率(全負荷時に 87% 超過)という特長があります。このデザインでは、UCC25600 共振コンバータ・コントローラとともに、UCC27702 ハイサイド・ゲート・ドライバを使用して、LLC 共振コンバータを制御しています。

出力電圧オプション PMP8762.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 132
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 120
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUA83.PDF (3753 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA01.PDF (163 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA02.PDF (123 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC419.ZIP (247 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Power Tips: Why is your LLC resonant converter frequency way, way off PDF | HTML 2015年 9月 27日
試験報告書 PMP8762 Test Results 2013年 1月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ