PMP8923
規格非対応(>25.5W)PoE - 高効率フォワード・コンバータ(5V@10A)リファレンス・デザイン
PMP8923
概要
このコンバータは、5V/10A のハイパワー PoE 出力を供給します。TPS2379 PD コントローラの採用により、効率向上のために外部ホット・スワップ FET を使用可能です。高効率アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを実装するために UCC2897A PWM コントローラを使用しています。
特長
• 高効率(PoE 電源の場合 93%、アダプタ電源の場合 92%)
• 5V で 10A の出力
• 絶縁型フォワード、同期整流器付き
• TPS2379 と UCC2897A の組み合わせにより、高効率アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータを実装
• 外部ホット・スワップ FET による効率向上が可能
出力電圧オプション | PMP8923.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 42 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDR6.PDF (112 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8923 Test Results | 2015年 3月 27日 |