PMP8965

5V/2.5A AC/DC フライバック電源、USB アダプタ・アプリケーション用、リファレンス・デザイン

概要

PMP8965 は擬似共振/非連続フライバック・コントローラである UCC28740 を使用して 12.5W を出力する USB アダプタのリファレンス・デザインであり、UCC24610 グリーン整流器コントローラを使用した同期整流器により効率を改善しています。

特長
  • 100V ~ 240V RMS の入力を 5V 12.5W に降圧するコンバータ
  • 片面 PCB
  • 無負荷時の消費電力は 75mW 未満
  • EU Tier 2 の 10% 負荷、および負荷 4 種類測定の平均効率に関する要件に準拠
  • DOE の 負荷 4 種類測定の平均効率に関する要件に準拠
出力電圧オプション PMP8965.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 240
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 12.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU718.PDF (993 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCD1.PDF (123 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCD2.PDF (18 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC842.ZIP (8034 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCD3.PDF (62 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV4311.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8965 Test Results 2015年 1月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ